Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:41:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6313-M-J20AA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 33 mm | Breite |
Cr | 100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 60.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,462 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 77 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 128 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 118,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 88,56 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,2 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager