Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:43:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6311-C-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-C-M, einreihig, Generation C, Massivkäfig Messing
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.300 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 102,15 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 105,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 74,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 72,54 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Geänderte Innenkonstruktion | C | GenerationC |
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | P6 | Klasse 6 (P6), besser als PN |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-01-13 | Broschüre | | Deutsch
FAG Rillenkugellager Generation C

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Deutsch
Rillenkugellager Generation C

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden