Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6309-Z-L038-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.200 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,818 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 54 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,3 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 85,64 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 62 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.