Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:23:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6238-M-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6238M.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 190 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 340 mm | Außendurchmesser |
| B | 55 mm | Breite |
| Cr | 255.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 280.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 12.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 2.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 22,295 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 207 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 323 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 291,5 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 239,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |