Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:24:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6234-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6234M
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 310 mm | Außendurchmesser |
B | 52 mm | Breite |
Cr | 225.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 224.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 18,096 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 187 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 293 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 260,85 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 219,04 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,3 | Berechnungsfaktor |