Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:20:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6232-M-J20C
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-M-J20C, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 48 mm | Breite |
Cr | 212.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 203.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 14,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 174 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 276 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 244,95 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 204,45 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Beschichtung | J20C | Stromisolierung, Innenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Deutsch
Stromisolierende Lager