Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:43:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6226
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 230 mm | Außendurchmesser |
| B | 40 mm | Breite |
| Cr | 177.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 146.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 7.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 6,24 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 144 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 216 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 198,64 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 161,42 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,5 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
| Käfig | JN | Stahlblech |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
| Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften