Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


62207-A-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 622..-A-2RSR, einreihig, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cr | 25.670 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.060 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,384 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 42 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 65 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 60,07 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 63,36 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 47,07 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 44,7 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte