Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:53:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6218-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6218.2RSR.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 160 mm | Außendurchmesser |
| B | 30 mm | Breite |
| Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 74.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 4.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 2.380 1/min | Grenzdrehzahl |
| ≈m | 2,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 101 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 149 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 138,84 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 143,42 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 112,25 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |