Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:57:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6212-2RSR-L237-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 60 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 57.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.550 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,78 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 69 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 95,82 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 97,68 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 75,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,5 | Berechnungsfaktor |