Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:23:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6211-C-2Z-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite |
Cr | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.020 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,588 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 64 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 91 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 86,95 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 89,72 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68,62 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
d2 | 66,69 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte