Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:19:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 530 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 19.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 125 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 30,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 46,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 43,65 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 45,42 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 33,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |