Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:43:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 11 mm | Breite |
Cr | 8.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 227 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 30.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 19.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 44 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,36 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 30,89 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 21,05 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |