Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:11:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61914-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 619..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 25.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 21.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,348 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 74,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 95,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 90,45 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 93,3 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 79,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,4 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 61914-2RSR
In Arbeit für 61914-2RSR
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.