Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61884-MA
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
61884MA
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 420 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 520 mm | Außendurchmesser |
B | 46 mm | Breite |
Cr | 224.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 345.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.060 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.260 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 430,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 509,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 487,2 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 454 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |