Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:55:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 102.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 132.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.070 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,15 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 268,8 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 311,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 301,7 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 279,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,8 | Berechnungsfaktor |