Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:43:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61834
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 215 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cr | 65.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 73.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,63 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 176 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 209 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 200,78 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 184,4 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |