Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:18:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 200 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 55.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 62.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.450 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,194 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 166 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 194 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 187,32 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 172,7 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,9 | Berechnungsfaktor |