Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:46:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61816-2RSR-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
Ersetzt
61816.2RS.Y
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 13.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 13.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.100 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,17 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 83,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 96,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 93,57 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 95,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 86,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16 | Berechnungsfaktor |