Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:14:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61814-2RZ-Y
Rillenkugellager
Rillenkugellager 618..-2RZ-Y, einreihig, Deckscheiben, Messingblechkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 12.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 820 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,14 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 73,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 86,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 83,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 85,5 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 76,6 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 16,1 | Berechnungsfaktor |