Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:44:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


61809-Y
Deep groove ball bearing
Rillenkugellager 618..-Y, einreihig, Messingblechkäfig
Ersetzt
61809, 61809Y
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 58 mm | Outside diameter |
B | 7 mm | Width |
Cr | 7.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.900 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 400 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 21.900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.300 1/min | Reference speed |
≈m | 0,039 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 47 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 56 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,3 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 53,9 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 55,22 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 49,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,3 | Calculation factor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | Y | Messingblech |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | SN | Ringe maßstabililisiert bis 120° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften