Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:14:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


607-2Z-HLN-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 7 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 19 mm | Außendurchmesser |
B | 6 mm | Breite |
Cr | 2.610 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.050 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 65 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 44.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 34.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,007 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 9 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 17 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D2 | 16,7 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d2 | 9,4 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,4 | Berechnungsfaktor |