Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:21:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6036-M
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6036M
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 280 mm | Außendurchmesser |
| B | 46 mm | Breite |
| Cr | 201.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 199.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 8.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.050 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 3.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 10,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 190,2 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 269,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 249,25 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 211,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
| Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Maß-/Wärmestabilisierung | S1 | Ringe maßstabililisiert bis 200° |
| Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
| Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Eigenschaften