Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:31:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6021-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6021.C3
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 105 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 160 mm | Außendurchmesser |
| B | 26 mm | Breite |
| Cr | 75.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 64.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.950 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,67 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 113,8 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 151,2 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 142,52 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 122,12 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 15,7 | Berechnungsfaktor |