Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:56:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6014-2RSR-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6014.2RS.C3, 6014.2RSR.C3
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 40.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 31.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,615 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 76 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 104 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 97,28 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 100,04 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 82,75 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,6 | Berechnungsfaktor |