Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:42:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6008-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6008.2RS, 6008.2RSR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 68 mm | Außendurchmesser |
B | 15 mm | Breite |
Cr | 17.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.400 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,189 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 44,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 63,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 59,06 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 61,56 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 49,3 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,2 | Berechnungsfaktor |