Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:59:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6003-2RSR
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2RSR, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6003.2RS, 6003.2RSR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 35 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 6.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.250 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 162 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.800 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 39,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 19 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 33 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 29,51 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 30,81 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 22,65 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,3 | Berechnungsfaktor |