Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:32:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4309-B-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 43..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4309B.TVH
Vorzugsprodukt


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 36 mm | Width |
Cr | 75.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 60.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.700 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.400 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.300 1/min | Reference speed |
≈m | 1,244 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 54 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 86,84 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 66,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,9 | Calculation factor |