Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:50:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


4215-B-TVH
Rillenkugellager
Rillenkugellager 42..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
4215B.TVH
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 31 mm | Breite |
| Cr | 72.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 76.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 3.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 4.800 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 1,58 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 84 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 121 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 114,98 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| d1 | 97,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,9 | Berechnungsfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
| Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
| Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
| Käfig | TVH | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
| Fett | Schmierfett | |
| Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
| Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Eigenschaften