Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:31:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54228
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Produktinformationen




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 200 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 86,2 mm | Höhe |
Ca | 191.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 570.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 19.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.750 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,91 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 170 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 143 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 18 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 160 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 83,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 99 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 1,9 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U228 | Unterlagscheibe |