Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:22:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54218
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 135 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 69 mm | Höhe |
Ca | 119.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 300.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 13.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.900 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,028 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 90 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 110 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 93 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 14 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 100 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 42 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 76 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,54 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U218 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern