Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:24:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54211
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 90 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 49,6 mm | Höhe |
Ca | 58.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 133.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,065 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 72 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 57 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 10 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 72 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 32,5 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 55 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,11 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U211 | Unterlagscheibe |
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern