Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:53:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


54208
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 542, zweiseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 68 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 38,6 mm | Höhe |
Ca | 44.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 97.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,513 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 40 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 55 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 42 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 9 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 56 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 25 mm | Mittelpunktabstand |
T3 | 44 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,05 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U208 | Unterlagscheibe |