Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:18:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53230-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 532..-MP, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Massivkäfig Messing
Ersetzt
53230MP




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 215 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 53,3 mm | Höhe |
Ca | 236.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 730.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 24.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,827 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 189 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 180 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 153 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 212 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 160 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 79 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 60 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 2,9 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U230 | Unterlagscheibe |