Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:21:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51336-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 513..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51336M, 51336MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 300 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 95 mm | Höhe |
Ca | 520.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.830.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 54.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.130 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 28 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 252 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 228 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 184 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 295 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 18 | Minimallastfaktor |