Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:27:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51268-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51268-M, 51268MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 340 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 460 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 96 mm | Höhe |
Ca | 620.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 3.050.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 69.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 990 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 48,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 412 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 388 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 345 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 455 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 49 | Minimallastfaktor |