Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:13:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51264-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51264-M, 51264MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 320 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 440 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 95 mm | Höhe |
Ca | 600.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 2.800.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 65.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.080 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 44,12 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 392 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 368 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 325 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 435 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 43 | Minimallastfaktor |