Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:16:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51201
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 28 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 11 mm | Höhe |
Ca | 13.200 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 19.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 11.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 16.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 30 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 22 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 18 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 14 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 28 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,002 | Minimallastfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 51201
In Arbeit für 51201
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern