Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:39:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51138-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51138MP
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 190 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 240 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 37 mm | Höhe |
Ca | 161.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 650.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 20.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.040 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 4,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 220 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 210 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 193 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 237 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 2,3 | Minimallastfaktor |
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | MP | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Toleranzklasse PN, nach DIN 620 |
Eigenschaften
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern