Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:35:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK210
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 34 mm | Breite |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 55 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 24,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 6,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 70 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 12 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2310-J30QH | Spannhülse | |
KM10 | Nutmutter | |
MB10 | Sicherung | |
H.H2310 | Hülse |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden