Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:34:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK205
Spannlager
Spannlager UK, sphärischer Außenring, Befestigung durch Spannhülse, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 23 mm | Breite |
Cur | 410 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 35 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 17,6 mm | Breite über Dichtungen |
Ca | 4,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 38 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
B2 | 8 mm | Breite Mutter und Sicherung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
H2305-J30QH | Spannhülse | |
KM5 | Nutmutter | |
MB5 | Sicherung | |
H.H2305 | Hülse |