Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:18:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC206-18
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 28,575 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 28,575 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 38,1 mm | Breite |
Cur | 590 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,33 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 19,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 15,9 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 40,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 5 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 5 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden