Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:19:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RCRB25/57-XL-FA106
Spannlager
Spannlager RCR, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RCRB25/57-FA106
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 57,3 mm | Außendurchmesser |
C | 19,8 mm | Breite des Außenringes |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
1.400 N | Tragfähigkeit (Gummiring) | |
≈m | 0,202 kg | Gewicht |
Abmessungen
C2 | 17,5 mm | Breite Gummiring Mantelfläche |
S1 | 23,5 mm | Abstand Laufbahnmitte zu Spannring |
D2 | 44,5 mm | Borddurchmesser Gummiring |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
P | 9,8 mm | Abstand Laufbahnmitte Gummidämmring zu Stirnseite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zusätzliche Informationen
RAE25-XL-NPP-FA106 | Lagerbezeichnung | |
Shore A | 70 ° | Härte Gummiring |