Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:34:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
DSP | 85 mm | Outside diameter |
B | 30,2 mm | Width |
Cur | 970 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 43,8 mm | Locking collar total width |
Cr | 34.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,7 kg | Gewicht |
Dimensions
C | 22 mm | Width, outer ring |
S | 11 mm | Distance raceway |
d2 | 54,3 mm | Rib diameter sealing inner ring |
d3 | 63 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
W | 5 mm | Width of flats |
Calculation factors
f0 | 14,1 | Calculation factor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch