Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:25:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 74,6125 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 74,612 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 130 mm | Außendurchmesser |
B | 77,8 mm | Breite |
Cur | 2.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 44.500 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 2,01 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 28 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 31,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 33,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 90 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 113 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 8,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 12,6 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden