Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:55:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GRAE25-XL-NPP-B-FA125
Spannlager
Spannlager GRAE..-XL-NPP-B
Ersetzt
GRAE25-NPP-B-FA125.5
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 52 mm | Außendurchmesser |
B | 21,4 mm | Breite |
Cur | 370 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 31 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 14.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 7.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,19 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 15 mm | Breite des Außenringes |
S | 7,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 30,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
Ca | 4,1 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 37,5 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 3 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte