Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GNE80-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GNE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung
Ersetzt
GNE80-KRR-B
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 170 mm | Außendurchmesser |
B | 73 mm | Breite |
Cur | 4.050 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 93,6 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 123.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 87.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 7,1 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 41 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 51 mm | Breite über Dichtungen |
S | 34 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 109 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 142,8 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 13,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 118 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager GNE80-XL-KRR-B
In Arbeit für GNE80-XL-KRR-B
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch