Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:43:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE50-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GE..-XL-KRR-B
Ersetzt
GE50-KRR-B
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
| DSP | 90 mm | Außendurchmesser |
| B | 49,2 mm | Breite |
| Cur | 990 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| B1 | 62,8 mm | Breite über Spannelement |
| Cr | 35.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
| ≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Abmessungen
| C | 22 mm | Breite des Außenringes |
| C2 | 26,4 mm | Breite über Dichtungen |
| S | 24,6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
| d1 | 62,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| D1 | 77,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
| Ca | 6,9 mm | Abstand Schmierbohrung |
| d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
| W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 14,4 | Berechnungsfaktor |