Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:20:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE35-XL-KRR-B-FA125
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Ersetzt
GE35-KRR-B-FA125.5
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 37,7 mm | Breite |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 51,3 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,55 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 19 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 22,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 18,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 46,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 60,3 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 5,6 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,8 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte