Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:11:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 55,5 mm | Breite |
Cur | 1.340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 71,4 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,4 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 28,4 mm | Breite über Dichtungen |
S | 27,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 69,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 85,9 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 7,1 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 76 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B | |
Schmierlochbohrung versetzt | AS2/V | |
Fertigungsanweisung | FA106 | Das Lager wurde einem speziellen Geräuschtest unterzogen |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch